Публікуйте свої продукти
Bathtub handle
Bathtub handle
    Alterna

    Bathtub handle

    This product is only available for the Swedish market.

    Bathtub handle in chrome, available in two sizes.

    Width: 353 and 653 mm

    Height: 53

    Depth: 88

    Специфікація
    • This product is only available for the Swedish market.

      Color: Chrome

      Width: 353 mm
      Height: 53 mm
      Depth: 88 mm

      Width: 653 mm
      Height: 53 mm
      Depth: 88 mm

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерBadkarshandtag
    • Сімейство продуктівSanitet
    • Група продуктівBadkar
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-09-08
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Ванна та спа
    • Класифікація IFCFurnishing Element
    • Назва UNSPSCBathtubs
    • Код UNSPSC30181501
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Опис Uniclass 2015Baths
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Номер OmniClass23-31 15 17 21
    • Заголовок OmniClassBathtub Grab Bars