Публікуйте свої продукти
Bella Bathroom Furniture
Bella Bathroom Furniture
Bella Bathroom Furniture
    Alterna

    Bella Bathroom Furniture

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Bella vanity unit comes with a reversible basin in ceramics and a mirror, the faucet can be installed on the right or left side. Push open feature for the vanity unit door.

    Available in white high gloss and light grey matte.

    Vanity unit:
    Width: 400 mm
    Depth: 225 mm
    Height: 680 mm

    Mirror:
    Width: 400 mm
    Depth: 20 mm
    Height: 700 mm

    Специфікація
    • This product is only available for the Swedish market.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерBellabadrumsmobler
    • Сімейство продуктівSanitet
    • Група продуктівBadrumsmöbler
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2016-01-16
    • Номер видання1
    • Висота (мм)680
    • Ширина (мм)400
    • Глибина (мм)225
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийParticleboard
    • Матеріал допоміжнийCeramics
    • Розроблено вSweden
    • Виготовлено вPoland
    • Вага нетто (кг)18.44
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Compound Units
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Опис Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Номер OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Заголовок OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings