Публікуйте свої продукти
Isella Aqua Vanity Unit with doors and ceramic washbasin
Isella Aqua Vanity Unit with doors and ceramic washbasin
Isella Aqua Vanity Unit with doors and ceramic washbasin
    Alterna

    Isella Aqua Vanity Unit with doors and ceramic washbasin

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Isella Aqua Vanity Unit in white matte with ceramic washbasin. The vanity units are completely water-resistant in thermoplastic, with 2 soft-closing doors. The vanity units are delivered fully assembled. Handles are available as accessories.

    Measurements: Width: 613 mm, Depth: 394 mm, Height: 610 mm

    Специфікація
    • This product is only available for the Swedish market.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерIsellaunderskap_aqua_dorrar_porslin
    • Сімейство продуктівSanitet
    • Група продуктівBadrumsmöbler
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-02-28
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPlastic
    • Розроблено вSweden
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Compound Units
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC010013
    • Назва за ETIMBathroom vanity
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Опис Uniclass 2015Vanity units
    • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Номер OmniClass23-19 31 17 11
    • Заголовок OmniClassBathroom Units
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures