Публікуйте свої продукти
Luxor Tall cabinet
Luxor Tall cabinet
Luxor Tall cabinet
Luxor Tall cabinet
Luxor Tall cabinet
Luxor Tall cabinet
Luxor Tall cabinet
    Alterna

    Luxor Tall cabinet

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Luxor Tall cabinets, available as a standard and a slim-model. Doors with softclose and hidden handles. Available in a range of colours. Luxor Tall cabinet standard depth Measurements: W 350 x H 1 550 x D 350 mm Colours: white matte, light grey matte, black matte and forest green matte Luxor Tall cabinet, model Slim Measurements: W 350 x H 1 550 x D 350 mm Colours: white matte and light grey matte
    Специфікація
    • This product is only available for the Swedish market.

      Material: particle board

      Luxor Tall cabinet
      Width: 350 mm
      Height: 1 550 mm
      Depth: 350 mm

      Luxor Tall cabinet Slim
      Width: 350 mm
      Height: 1 550 mm
      Depth: 260 mm

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерLuxorhogskap
    • Сімейство продуктівSanitet
    • Група продуктівBadrumsmöbler
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-11-09
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийParticleboard
    • Розроблено вSweden
    • Виготовлено вPoland
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Storage
    • Класифікація IFCFurnishing Element