Публікуйте свої продукти
Opus WC Mini Smart
Opus WC Mini Smart
Opus WC Mini Smart
Opus WC Mini Smart
    Alterna

    Opus WC Mini Smart

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Opus wall-hung WC bowls are made of porcelain. Fits all WC fixtures with installation dimensions c/c 180 mm. Wall mounts included. The inside of the bowl is treated with Easy Clean, which makes it easy to keep clean. The Smart model has no flush edge for increased hygiene and easier cleaning. Feel free to complete with matching Alterna Opus WC seat (not included). Manufactured according to EN 997. Available in three models with custom seating options: Opus Maxi Classic Opus Maxi Smart Opus Mini Smart
    Специфікація
    • This product is only available for the Swedish market.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерOpusWC_Mini_smart
    • Сімейство продуктівSanitet
    • Група продуктівWC-stolar
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-09-03
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCeramics
    • Розроблено вSweden
    • Виготовлено вChina
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Туалет
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Заголовок OmniClassToilets