Публікуйте свої продукти
Tvättställsdusch_Shower set
Tvättställsdusch_Shower set
    Alterna

    Tvättställsdusch_Shower set

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Washbasin shower i chrome plated or white plastic.
    1 beam type.
    total length: 180 mm.

    Специфікація
    • This product is only available for the Swedish market.

      Anslutning: G15

      Antal stråltyper: 1

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерTvattstallsdusch_Shower_set
    • Сімейство продуктівSanitet
    • Група продуктівDuschset
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-04-13
    • Номер видання1
    • Висота (мм)180
    • Ширина (мм)35
    • Глибина (мм)30
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPlastic
    • Матеріал допоміжнийPVC
    • Розроблено вSweden
    • Виготовлено вChina
    • Вага нетто (кг)0.39
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
    • Класифікація IFCFurnishing Element
    • Назва UNSPSCShowers
    • Код UNSPSC30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Опис Uniclass 2015Shower fittings package
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 19
    • Заголовок OmniClassShower Head Fixtures