Публікуйте свої продукти
WC showcase
WC showcase
WC showcase
WC showcase
    Alterna

    WC showcase

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna WC bowls in ceramic. Bolt distance 180 mm c/c.

    The inside of the Alterna Opus WC bowl is treated with 3M Easy Clean, making it easy to keep the WC clean. Manufactured according to EN 997.

    Alterna Basic II WC bowl for wall mounting. With WC-seat in thermoplastic (semi-hard).

    Специфікація
    • This product is only available for the Swedish market.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерWC_sc1
    • Сімейство продуктівSanitet
    • Група продуктівWC-stolar
    • ТипShowcase (model)
    • Дата публікації2017-05-31
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCeramics
    • Розроблено вSweden
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Туалет
    • Класифікація IFCFurnishing Element
    • Назва UNSPSCToilets
    • Код UNSPSC30181505
    • Код Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Опис Uniclass 2015Toilets
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Заголовок OmniClassToilets