Публікуйте свої продукти
Altro Tungsten Slip-Resistant Flooring
Altro Tungsten Slip-Resistant Flooring
    Altro

    Altro Tungsten Slip-Resistant Flooring

    PVC free slip resistant flooring 

    Extremely flexible and strong, Altro Tungsten™ is a PVC free, fleece backed acrylic safety flooring range that fulfills the need for resilience and safety in areas in which vinyl flooring is not the preferred option. When faced with strict rulings regarding the use of PVC, you can trust Altro Tungsten to deliver the same quality you’ve come to expect from traditional Altro flooring.

    Зв’яжіться з Altro

    Специфікація
    • Key benefits

      • Acrylic, PVC-free construction
      • Ideal for applications in which vinyl flooring is not preferred
      • High slip resistance values
      • Phthalate-free flooring
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерAltro-Tungsten
    • Сімейство продуктівFloors
    • Група продуктівSlip-Resistant
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-07-07
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийVinyl
    • Розроблено вUnited States
    • Виготовлено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Other Flooring
    • Класифікація IFCFloor
    • Назва UNSPSCFlooring
    • Код UNSPSC301617
    • Код Uniclass 2015Ss_30_20
    • Опис Uniclass 2015Flooring and decking systems
    • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Номер OmniClass23-15 17 11
    • Заголовок OmniClassFlooring Specialties and Accessories
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes