Публікуйте свої продукти
Altro Whiterock Chameleon Wall Panels
Altro Whiterock Chameleon Wall Panels
Altro Whiterock Chameleon Wall Panels
Altro Whiterock Chameleon Wall Panels
Altro Whiterock Chameleon Wall Panels
Altro Whiterock Chameleon Wall Panels
Altro Whiterock Chameleon Wall Panels
Altro Whiterock Chameleon Wall Panels
    Altro

    Altro Whiterock Chameleon Wall Panels

    Make a bold statement with colorful and glossy wall panels

    Make a bold statement with Altro Whiterock Chameleon – the glossy, vibrant and vividly colorful wall panels. Altro Whiterock Chameleon is available in 13 high impact, high-design shades to add a little bit of affordable luxury to a range of environments.

    Offering all the benefits of Altro Whiterock, Altro Whiterock Chameleon is durable, with a smooth, watertight, wipe-clean surface.

    For aesthetically integrated solutions, Altro Whiterock Chameleon coordinates well with Altro Symphonia, Altro Aquarius, Altro Walkway, Altro XpressLay and Altro Reliance.

     

    Зв’яжіться з Altro

    Специфікація
    • Key benefits

      • Biocide-free
      • Impervious, integrated flooring and walling system
      • Heat formable on site
      • Easy to care for and low maintenance costs
      • Extremely hygienic
      • Watertight
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерAltro-Whiterock-Chameleon
    • Сімейство продуктівWalls
    • Група продуктівWhiterock
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-07-07
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вUnited States
    • Виготовлено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСтіни - Облицювання
    • Класифікація IFCWall
    • Назва UNSPSCWall finishing materials
    • Код UNSPSC301615
    • Код Uniclass 2015Ss_25_45
    • Опис Uniclass 2015Wall covering and finish systems
    • Код CSI MasterFormat 201409 72 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wall Coverings
    • Номер OmniClass23-15 15 19
    • Заголовок OmniClassWall Coverings
    • Код CSI UniFormat IIC3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes

    Доступність регіону

    Північна Америка