Публікуйте свої продукти
Ond-All33
Ond-All33
Ond-All33
Ond-All33
Ond-All33
Ond-All33
Ond-All33
Ond-All33
Ond-All33
    Alubel
    Заархівовано

    Ond-All33

    Ond-All 33 by Alubel is a corrugated sheet for cladding facades of civil and industrial buildings. The system can be applied both outside and inside buildings, also in the context of building redevelopment interventions. The product has been specially designed for facade cladding: the undulating surface creates soft shades both with vertical use and with horizontal warping, with high performance over time and great resistance to wind and weather.

    Специфікація
    • SUITABLE FOR:
      -industrial and civil cladding

      RECOMMENDED FOR:
      -internal cladding
      -external cladding

      STANDARD PRODUCTION:
      -aluminium
      -prepainted aluminium
      -prepainted steel
      -copper
      -stainless steel

      FRAMING COMPONENTS:
      Thanks to its wide range of accessories the system reduces considerably assembling work. Dry pose with no type of glue or cement.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерond-all33
    • Сімейство продуктівWall claddings
    • Група продуктівSinusoidal sheet
    • ТипShowcase (model)
    • Дата публікації2018-10-15
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийSteel
    • Розроблено вItaly
    • Виготовлено вItaly
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСтіни - Облицювання
    • Класифікація IFCWall
    • Код Uniclass 2015Ss_25_20_50_05
    • Опис Uniclass 2015Aluminium sheet cladding systems
    • Номер OmniClass23-15 15 15 15
    • Заголовок OmniClassMetal Wall Cladding Panels