The MB-MT50N is available in two thermal versions fitted with innovative insulators. The standard version features an ABS/TPE insulator and the SI version is equipped with a PET/PE insulator, which makes it possible to obtain a very low thermal transmission for the façade. The minimum Uf value of 0.55 W/(m2K) is testimony to the fact that the MB-MT50N meets the certification requirements of the Passive House Institute in Darmstadt. One of the structure’s most distinctive features is the additional section under the gasket site in the mullion profiles and the two series of mullion profiles, which provide the potential for using what is known as two-row transoms. This means that the system provides designers with plenty of freedom, making it possible to create façades with complex structures, while the efficient cascade drainage system guarantees their problem-free use.
As far as functionality is concerned, the MB-MT50N is also highly flexible when it comes to the use of operable elements based on ALUPROF’s classic window and door systems, lift and slide solutions and systems designed solely for façades, such as tilt or tilt and slide windows, not to mention roof windows.
Доступність регіону
| Європа | Азія | Північна Америка | Африка | Південна Америка | Океанія |
|---|---|---|---|---|---|
Австрія | Азербайджан | Ангілья | Алжир | Аргентина | Австралія |
Аландські Острови | Афганістан | Антигуа і Барбуда | Ангола | Болівія | Американське Самоа |
Албанія | Бангладеш | Аруба | Бенін | Бразилія | Вануату |
Андорра | Бахрейн | Багамські Острови | Ботсвана | Венесуела | Віддалені острови США |
Бельгія | Британська територія в Індійському океані | Барбадос | Буркіна-Фасо | Гаяна | Гуам |
Білорусь | Бруней | Беліз | Бурунді | Еквадор | Кірибаті |
Болгарія | Бутан | Бермудські Острови | Габон | Колумбія | Маршаллові Острови |
Боснія і Герцеговина | Вʼєтнам | Британські Віргінські острови | Гамбія | Парагвай | Мікронезія |
Ватикан | Вірменія | Віргінські Острови (США) | Гана | Перу | Науру |
Велика Британія | Гонконг | Гаїті | Гвінея | Суринам | Ніуе |
Гернсі | Грузія | Гваделупа | Гвінея-Бісау | Уругвай | Нова Зеландія |
Гібралтар | Ємен | Гватемала | Джибуті | Фолклендські Острови | Нова Каледонія |
Греція | Ізраїль | Гондурас | Екваторіальна Гвінея | Французька Гвіана | Острів Норфолк |
Данія | Індія | Гренада | Еритрея | Чилі | Острови Кука |
Джерсі | Індонезія | Гренландія | Есватіні | Острови Піткерн | |
Естонія | Ірак | Домініка | Ефіопія | Палау | |
Ірландія | Іран | Домініканська Республіка | Єгипет | Папуа-Нова Гвінея | |
Ісландія | Йорданія | Кайманові Острови | Замбія | Північні Маріанські Острови | |
Іспанія | Казахстан | Канада | Західна Сахара | Самоа | |
Італія | Камбоджа | Карибські Нідерланди | Зімбабве | Соломонові Острови | |
Кіпр | Катар | Коста-Рика | Кабо-Верде | Тимор-Лешті | |
Латвія | Киргизстан | Куба | Камерун | Токелау | |
Литва | Китай | Кюрасао | Кенія | Тонга | |
Ліхтенштейн | Кокосові (Кілінг) Острови | Мартиніка | Комори | Тувалу | |
Люксембург | Кувейт | Мексика | Конго – Браззавіль | Уолліс і Футуна | |
Мальта | Лаос | Монтсеррат | Конго – Кіншаса | Фіджі | |
Молдова | Ліван | Нікарагуа | Кот-дʼІвуар | Французька Полінезія | |
Монако | Мʼянма (Бірма) | Острови Теркс і Кайкос | Лесото | ||
Нідерланди | Макао | Панама | Ліберія | ||
Німеччина | Малайзія | Пуерто-Рико | Лівія | ||
Норвегія | Мальдіви | Сальвадор | Маврикій | ||
Острів Мен | Монголія | Сен-Бартелемі | Мавританія | ||
Північна Македонія | Непал | Сен-Мартен | Мадагаскар | ||
Польща | Обʼєднані Арабські Емірати | Сен-Пʼєр і Мікелон | Майотта | ||
Португалія | Оман | Сент-Вінсент і Гренадіни | Малаві | ||
Росія | Острів Різдва | Сент-Кітс і Невіс | Малі | ||
Румунія | Пакистан | Сент-Люсія | Марокко | ||
Сан-Марино | Палестина | Сінт-Мартен | Мозамбік | ||
Сербія | Південна Корея | Сполучені Штати | Намібія | ||
Словаччина | Саудівська Аравія | Тринідад і Тобаго | Нігер | ||
Словенія | Сирія | Ямайка | Нігерія | ||
Угорщина | Сінгапур | Острів Святої Єлени | |||
Україна | Таджикистан | Південний Судан | |||
Фарерські Острови | Таїланд | Південно-Африканська Республіка | |||
Фінляндія | Тайвань | Реюньйон | |||
Франція | Туреччина | Руанда | |||
Хорватія | Туркменістан | Сан-Томе і Принсіпі | |||
Чехія | Узбекистан | Сейшельські Острови | |||
Чорногорія | Філіппіни | Сенегал | |||
Швейцарія | Шрі-Ланка | Сомалі | |||
Швеція | Японія | Судан | |||
Шпіцберген та Ян-Маєн | Сьєрра-Леоне | ||||
Танзанія | |||||
Того | |||||
Туніс | |||||
Уганда | |||||
Центральноафриканська Республіка | |||||
Чад |