Публікуйте свої продукти
Single PVC Casement Window With Roller Shutter - Renovation installation - A70 range
Single PVC Casement Window With Roller Shutter - Renovation installation - A70 range
Single PVC Casement Window With Roller Shutter - Renovation installation - A70 range
Single PVC Casement Window With Roller Shutter - Renovation installation - A70 range
Single PVC Casement Window With Roller Shutter - Renovation installation - A70 range
Single PVC Casement Window With Roller Shutter - Renovation installation - A70 range
Single PVC Casement Window With Roller Shutter - Renovation installation - A70 range
    AMCC

    Single PVC Casement Window With Roller Shutter - Renovation installation - A70 range

    A70 Single window, renovation installation style with shutter option

    Innovating and technical, the A70 Elegance doors and windows meet the current strictest standards for both durability, quality, thermal and acoustic insulation performances.

    With a variation that is targetting a better quality-price ratio and designed to meet confort and economical expectations, the A70 Classic doors and windows can be installed in both renovation and new construction.

    Специфікація
    • A70 Elegance range performances :
      Uw : 1,3 W/m2.K (Uglass UG=1,1 W/m2.K with warm edge divider)
      Sound reduction RW : 35 à 45 dB
      AEV : A*4-E*7A-V*A2 (or V*A3 depending on options)
      Solar gain : 0,42
      Visible light transmission : 55%

      A70 Classic range performances :
      Uw : 1,4 W/m2.K (Uglass UG=1,1 W/m2.K with aluminium divider)
      Sound reduction RW : 35 à 45 dB
      AEV : A*4-E*7A-V*A2 
      Solar gain : 0,42
      Visible light transmission : 55%

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерA70_OF1PR
    • Сімейство продуктівA70
    • Група продуктівRenovation
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-11-20
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPVC
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вFrance
    • Виготовлено вFrance
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectВікно - Single Hung Windows
    • Класифікація IFCWindow
    • Назва UNSPSCWindows
    • Код UNSPSC301716
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Опис Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Заголовок OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

    Доступність регіону

    Європа
    France
    Бібліотека продуктів BIMobject

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit