Публікуйте свої продукти
Single PVC Casement Window With Roller Shutter - Block frame installation - A80 range
Single PVC Casement Window With Roller Shutter - Block frame installation - A80 range
Single PVC Casement Window With Roller Shutter - Block frame installation - A80 range
Single PVC Casement Window With Roller Shutter - Block frame installation - A80 range
Single PVC Casement Window With Roller Shutter - Block frame installation - A80 range
    AMCC

    Single PVC Casement Window With Roller Shutter - Block frame installation - A80 range

    A80 Single window, block frame installation style with shutter option

    The best suited innovating doors and windows for green buildings ! From 1.2 W/m².K Uw (with double glazing) to 0.86 W/m².K triple glazing, the A80 Excellence range provides optimum thermal insulation. On top of that, its A*4 air tightness make it fit to meet the expectations of the French RT 2012 thermal regulation.

    Специфікація
    • Performances:
      Uw : 1,2 W/m2.K
      Sound reduction RW : 35 à 45 dB
      AEV : A*4-E*7A-V*A2 (or V*A3 depending on options)
      Solar gain : 0,42
      Visible light transmission : 56%

      Options Volets:

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерA80_OF1PT
    • Сімейство продуктівA80
    • Група продуктівNeuf
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-11-20
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPVC
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вFrance
    • Виготовлено вFrance
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectВікно - Single Hung Windows
    • Класифікація IFCWindow
    • Назва UNSPSCWindows
    • Код UNSPSC301716
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Опис Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Заголовок OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

    Доступність регіону

    Європа
    France

    Схожі продукти

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit