Публікуйте свої продукти
Comfort Designs SST5038SH 4.0 ANSI-B - 48 x 36 Code Compliant Shower with Four Inch Threshold and ANSI-B Backing
American Bath Group

Comfort Designs SST5038SH 4.0 ANSI-B - 48 x 36 Code Compliant Shower with Four Inch Threshold and ANSI-B Backing

  • 4" Profile Height
  • Solid Surface Finish
  • GripSure Textured Floor

Зв’яжіться з American Bath Group

Технічна специфікація
  • Унікальний номерsst5038sh-ansi-b_shower
  • Сімейство продуктівComfort Designs
  • Група продуктівCommercial - Shower Products
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-05-09
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийSolid surface
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Код за ETIMEG017640
  • Назва за ETIMSanitary showers
  • Назва UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Код UNSPSC30181507
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Опис Uniclass 2015Shower enclosures
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Номер OmniClass23-31 17 17
  • Заголовок OmniClassShower Enclosures
  • Код CSI UniFormat IIC10
  • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

Доступність регіону

Північна Америка