Публікуйте свої продукти
XSB 6236 TR COL - Linear Trench Drain Roll-in Shower Base with Change of Level Threshold
American Bath Group

XSB 6236 TR COL - Linear Trench Drain Roll-in Shower Base with Change of Level Threshold

  • Pre-leveled base
  • AcrylX™ surface
  • 1/2?" skirt
  • 1/2? COL exterior threshold
  • Compliant when properly installed
  • Center front drain outlet
  • Integral front trench drain
  • 5-year limited warranty
  • Slip resistant, textured bottom [ASTM F-462]

Зв’яжіться з American Bath Group

Технічна специфікація
  • Унікальний номерxsb-6236-tr-col_roll-in-shower-base
  • Сімейство продуктівComfortDesigns
  • Група продуктівCommercial - Shower Base Products
  • ТипDocumentation (info)
  • Дата публікації2021-05-12
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийAcrylic
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Shower trays
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Код за ETIMEC003246
  • Назва за ETIMShower floor
  • Назва UNSPSCShowers
  • Код UNSPSC30181503
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Опис Uniclass 2015Shower trays
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Номер OmniClass23-31 17 15
  • Заголовок OmniClassShower Enclosure Bases
  • Код CSI UniFormat IIC10
  • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION