Публікуйте свої продукти
Steel Epoxy-Coated UL/FM Fire Service Strainers 7001-7002
Ames Fire & Waterworks

Steel Epoxy-Coated UL/FM Fire Service Strainers 7001-7002

Series 7001, 7002 UL/FM Fire Service Strainers are used in fire service protection applications in conjunction with a water spray system. They feature an epoxy-coated, steel body with flanged or grooved connections. Series 7001, 7002 strainers are UL listed and FM approved. Maximum Working Pressure: 175psi (12 bar).

Технічна специфікація
  • Унікальний номер7001-7002
  • Сімейство продуктівPlumbing & Flow Control Solutions
  • Група продуктівStrainers
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-11-18
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани
  • Класифікація IFCValve
  • Назва UNSPSCLiquid strainers
  • Код UNSPSC40142501
  • Код Uniclass 2015Pr_65_57_95_96
  • Опис Uniclass 2015Water strainers
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Номер OmniClass23-27 55 29
  • Заголовок OmniClassLiquid Strainers
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING

Доступність регіону

Північна Америка
Канада
Сполучені Штати