Публікуйте свої продукти
2-Piece, Full-Port, Gear Operated, Lead Free* Slow Close Ball Valve - LFAFBV-FP
Ames Fire & Waterworks

2-Piece, Full-Port, Gear Operated, Lead Free* Slow Close Ball Valve - LFAFBV-FP

LFAFBV-FP Series are full-port bronze body ball valves UL/FM rated for 400psi (27.6 bar) service in fire protection systems. Available in threaded ends (NPT) with chrome-plated brass ball, brass stem and PTFE seats for low torque and positive shut off. Valve is designed for use with Schedule 40 pipe and is approved for indoor and outdoor use. Has a reversible wiring harness for applications in close proximity to obstacles, and be wired as either Normally-open or Normally-closed.

Специфікація
  • Features

    • Slow closure rate prevents water hammer and complies with NFPA 13
    • Reversible supervisory switch box simplifies electrical wiring access
    • Designed for use with Schedule 40 pipe and approved for indoor and outdoor use
    • Full-port, gear-operated ball valve for fire-suppression system isolation
Технічна специфікація
  • Унікальний номерLFAFBV-FP
  • Сімейство продуктівPlumbing & Flow Control Solutions
  • Група продуктівAutomatic Control Valves
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-11-18
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийStainless steel
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани
  • Класифікація IFCValve
  • Назва UNSPSCValves
  • Код UNSPSC401416
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Опис Uniclass 2015Control valves
  • Код CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Заголовок OmniClassValves
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING

Доступність регіону

Північна Америка
Канада
Сполучені Штати