Публікуйте свої продукти
Valve and Meter Support Stand - ARK-EZ-STD
Ames Fire & Waterworks

Valve and Meter Support Stand - ARK-EZ-STD

Series ARK-EZ-STD Valve and Meter Support Stand allows for quick and easy valve installation and field adjustable height. The support stand is made of durable all-welded construction and incorporates a corrosion-resistant coating.

Специфікація
  • Features

    • Sold in pairs
    • Stands easily adapt to fit varying heights
    • Steel bars have corrosion-resistant coating
    • Yoke and mounting plate are epoxy-coated cast iron
Технічна специфікація
  • Унікальний номерark-ez-std
  • Сімейство продуктівPlumbing & Flow Control Solutions
  • Група продуктівBackflow Prevention
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-11-18
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийBronze
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани
  • Класифікація IFCValve
  • Назва UNSPSCValves
  • Код UNSPSC401416
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Опис Uniclass 2015Check valves
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 65
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Valves for Pump Control and Check Service
  • Номер OmniClass23-27 31 19
  • Заголовок OmniClassCheck Valves
  • Код CSI UniFormat IIC1030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFittings

Доступність регіону

Північна Америка