Публікуйте свої продукти
Flanged and Plain Check Valves - FPP
Ames Fire & Waterworks

Flanged and Plain Check Valves - FPP

Series FPP (Plain) and FFF (Flanged) Check Valves are designed to permit free flow in one direction and to prevent return flow in the opposite direction. The unique design of the Ames "Spring-Swing" check valve enables it to function with an extremely high degree of efficiency. This efficiency is evidenced in the extremely rapid tight-sealing action of the flapper against the valve seat and in the remarkably low resistance to flow through the valve at full flow.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерFPP
  • Сімейство продуктівPlumbing & Flow Control Solutions
  • Група продуктівCheck Valves
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-11-18
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийCast iron
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани
  • Класифікація IFCValve
  • Назва UNSPSCValves
  • Код UNSPSC401416
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Опис Uniclass 2015Check valves
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 65.23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Swing Check Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 19
  • Заголовок OmniClassCheck Valves
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING

Доступність регіону

Північна Америка