Публікуйте свої продукти
Mobile Stool Table - Elliptical
AmTab Manufacturing Corp

Mobile Stool Table - Elliptical

4.8 з 5 зірок4.8(6 відгуки)

Mobile Stool Elliptical Table with 12 Stools

AmTab's mobile cafeteria tables are used every day throughout the world in multi-purpose environments. Our high-quality state-of-the-art tables are safe, durable, easy to operate, and a great long-term value. All AmTab mobile cafeteria tables are 100% Made in the USA, UL certified, ANSI/BIFMA certified, MAS Green certified, and have a 15 year warranty. Our tables are perfect for heavy-use and heavy-turn settings providing years of trusted service.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерmobiletable_stool_elliptical
  • Сімейство продуктівFurniture
  • Група продуктівMobile Tables
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2014-01-01
  • Номер видання1
  • Висота (мм)736.6
  • Ширина (мм)1168.4
  • Глибина (мм)3048
Пов'язані
  • Матеріал основнийMetal
  • Матеріал допоміжнийWood
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Стільці, табурети та лавки
  • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Код UNSPSC56
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
  • Опис Uniclass 2015Dining tables
  • Код CSI MasterFormat 201412 58 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Dining Tables and Chairs
  • Номер OmniClass23-11 29 17 13 11
  • Заголовок OmniClassPatio Dining Tables
  • Код CSI UniFormat IIE20
  • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Схожі продукти

3.4 з 5 зірок 3.4 (13)
2.4 з 5 зірок 2.4 (9)
4.5 з 5 зірок 4.5 (17)