Публікуйте свої продукти
Amtrak Solar 20-Inch Solar Box Fan with 75-Watt Solar Panel
Amtrak Solar 20-Inch Solar Box Fan with 75-Watt Solar Panel
    Amtrak Solar

    Amtrak Solar 20-Inch Solar Box Fan with 75-Watt Solar Panel

    This is a 12-volt DC Motor Box Fan and 75 Watt solar panel. Keeps the house cool and ventilated with fresh air circulation all day. This Fan is ideal for indoor and outdoor using, such as beside your bed, computer, table, desk, sofa, car, picnic, hiking, mountaineering, fishing, Camping and etc. Dimension of the fan is 20" x 20" x 3" design produces maximum air flow. The fan can be installed any where in the room and connected with the solar panel.

    As Featured on Amazon.com

    #AmtrakSolar #SolarPanel #SolarBoxFan

    Специфікація
    • Technical Details

      Product Dimensions: 20 x 3 x 20 inches
      Item model number: SPF-20Inch
      Wattage: 80 watts

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерAmtrak-Solar-20-Inch-Solar-Box-Fan-with-75-Watt-Solar-Panel
    • Сімейство продуктівSolar
    • Група продуктівBox Fan
    • ТипDocumentation (info)
    • Дата публікації2019-03-11
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЕлектричні - Solar Panels
    • Назва UNSPSCFans
    • Код UNSPSC40101604
    • Код CSI MasterFormat 201448 14 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Solar Energy Electrical Power Generation Equipment
    • Номер OmniClass23-19 25 11 19 15
    • Заголовок OmniClassSolar Panels

    Доступність регіону

    Північна Америка
    United States

    Схожі продукти

    4.2 з 5 зірок 4.2 (17)
    4.0 з 5 зірок 4.0 (28)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit