Публікуйте свої продукти
Amtrak Solar 22-Watt Roof Mounted Solar Attic Fan
Amtrak Solar 22-Watt Roof Mounted Solar Attic Fan
Amtrak Solar 22-Watt Roof Mounted Solar Attic Fan
Amtrak Solar 22-Watt Roof Mounted Solar Attic Fan
    Amtrak Solar

    Amtrak Solar 22-Watt Roof Mounted Solar Attic Fan

    If you ever go in the attic in the summer time you will realize that the temperature in the attic could exceed 160 degrees. Heat that is trapped in the attic directly effects your air conditioning and your electric bills. Solution is simple. Solar attic fan! It provides free solar energy to keep your house cool and attic ventilated. Also save money on electric bill by reducing the need to run air conditioning! High quality crystalline solar panel. High volume fan best on the market. No need of electrician, no permit, no inspections. Mount the solar fan on the roof. It is 12 volt DC fan and moves Solar panel comes with manufacturer warranty of 25 years and generally produce power for 25 to 30 years. Instructions are included. Made in U.S.A.

    As Featured on Amazon.com

    #AmtrakSolar #SolarPanel #SolarAtticFan

    Специфікація
    • Technical Details

      Metal Construction
      Part Number: 20WSARV
      Item Weight: 17 pounds
      Product Dimensions: 26 x 26 x 10 inches
      Voltage: 12 volts
      Wattage: 20 watts

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерAmtrak-Solar-22-Watt-Roof-Mounted-Solar-Attic-Fan
    • Сімейство продуктівSolar
    • Група продуктівAttic Fan
    • ТипDocumentation (info)
    • Дата публікації2019-03-11
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Розроблено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЕлектричні - Solar Panels
    • Назва UNSPSCFans
    • Код UNSPSC40101604
    • Код CSI MasterFormat 201448 14 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Solar Energy Electrical Power Generation Equipment
    • Номер OmniClass23-19 25 11 19 15
    • Заголовок OmniClassSolar Panels

    Доступність регіону

    Північна Америка
    United States

    Схожі продукти

    4.1 з 5 зірок 4.1 (16)
    4.0 з 5 зірок 4.0 (26)
    4.0 з 5 зірок 4.0 (14)
    4.3 з 5 зірок 4.3 (18)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit