Публікуйте свої продукти
Amtrak Solar 70-Watt Roof Mounted Solar Attic Fan
Amtrak Solar 70-Watt Roof Mounted Solar Attic Fan
Amtrak Solar 70-Watt Roof Mounted Solar Attic Fan
Amtrak Solar 70-Watt Roof Mounted Solar Attic Fan
Amtrak Solar 70-Watt Roof Mounted Solar Attic Fan
Amtrak Solar 70-Watt Roof Mounted Solar Attic Fan
    Amtrak Solar

    Amtrak Solar 70-Watt Roof Mounted Solar Attic Fan

    For any solar fan to perform well it will need power from solar panel. If the solar panel is low wattage the fan motor will not get enough power to run the fan. Amtrak solar provides 70-watt high quality crystalline solar panel. This fan could be installed on the roof. This is a 12 volt DC fan configured to work with the solar panel. It has high-efficiency fan blades for best performance. The fan turns on as soon as the sunlight hits the solar panel and runs all day. Keeps the house cool and ventilated with fresh air circulation all day. No need of electricians, no permits, no inspections. Wiring is quick and easy. The solar panel generally produces power for over 30 years. Solar panels come with 4 mounting brackets for the solar panel. Instructions to install the fan are included. Built in the U. S. A.

    As Featured on Amazon.com

    #AmtrakSolar #SolarPanel #SolarAtticFan

    Специфікація
    • Technical Details

      Part Number: SAFRT70
      Item Weight: 17.6 pounds
      Product Dimensions: 33 x 25 x 6 inches
      Item model number:SAFRT70
      Power Source: Solar Powered
      Voltage: 12 volts
      Wattage: 70 watts

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерAmtrak-Solar-70-Watt-Roof-Mounted-Solar-Attic-Fan
    • Сімейство продуктівSolar
    • Група продуктівAttic Fan
    • ТипDocumentation (info)
    • Дата публікації2019-03-11
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЕлектричні - Solar Panels
    • Назва UNSPSCFans
    • Код UNSPSC40101604
    • Код CSI MasterFormat 201448 14 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Solar Energy Electrical Power Generation Equipment
    • Номер OmniClass23-19 25 11 19 15
    • Заголовок OmniClassSolar Panels

    Доступність регіону

    Північна Америка
    United States

    Схожі продукти

    4.1 з 5 зірок 4.1 (16)
    4.0 з 5 зірок 4.0 (26)
    4.0 з 5 зірок 4.0 (14)
    4.3 з 5 зірок 4.3 (18)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit