Публікуйте свої продукти
Amtrak Solar 80-Watt Gable Fan
Amtrak Solar 80-Watt Gable Fan
Amtrak Solar 80-Watt Gable Fan
Amtrak Solar 80-Watt Gable Fan
    Amtrak Solar

    Amtrak Solar 80-Watt Gable Fan

    80 Watt Solar Powered Attic Gable Fan - 2 X 40 Watt Solar Panel

    12 Volt Fan works with 2 X 40 watt solar panels.

    High wattage & Most powerful fan motor.

    High-Efficient Fan Blade.

    As Featured on Amazon.com

    #AmtrakSolar #SolarPanel #SolarAtticFan

    Специфікація
    • Technical Details

      Product Dimensions: 31.5 x 14.5 x 5 inches
      Item Weight: 17 pounds
      Shipping Weight: 22 pounds 
      Manufacturer: Amtrak Solar
      ASIN: B0776HK687
      Item model number: SR-70

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерAmtrak-Solar-80-Watt-Gable-Fan
    • Сімейство продуктівSolar
    • Група продуктівAttic Fan
    • ТипDocumentation (info)
    • Дата публікації2019-03-11
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЕлектричні - Solar Panels
    • Назва UNSPSCFans
    • Код UNSPSC40101604
    • Код CSI MasterFormat 201448 14 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Solar Energy Electrical Power Generation Equipment
    • Номер OmniClass23-19 25 11 19 15
    • Заголовок OmniClassSolar Panels

    Доступність регіону

    Північна Америка
    United States

    Схожі продукти

    4.1 з 5 зірок 4.1 (16)
    4.0 з 5 зірок 4.0 (26)
    4.0 з 5 зірок 4.0 (14)
    4.3 з 5 зірок 4.3 (18)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit