Публікуйте свої продукти
MXA-FMK-43 Flush Mount Kit for 4.3" Modero X® Series Wall Mount Touch Panel
AMX

MXA-FMK-43 Flush Mount Kit for 4.3" Modero X® Series Wall Mount Touch Panel

OVERVIEW
The MXA-FMK-43 Flush Mount Kit allows the Modero X 4.3” Wall Mount Touch Panel to be installed totally flush with the wall. Once installed, simply press lightly on the touch panel and the spring-loaded mechanism extracts the panel just slightly for access to the side buttons and enhanced speaker exposure. MXA-FMK-43 is compatible with MXD-430 (FG5968-15)

Keywords: Harman

Технічна специфікація
  • Унікальний номерamx-00161
  • Сімейство продуктівElectronics
  • Група продуктівCable Transmission and Reception Control Equipment
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2016-09-16
  • Номер видання1
Посилання
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектроніка - Communication
  • Класифікація IFCElectric Distribution