Публікуйте свої продукти
DXL-RX-4K60 DXLite 4K60 4:4:4 Receiver
AMX

DXL-RX-4K60 DXLite 4K60 4:4:4 Receiver

The DXLite 4K 4:4:4 Receiver is a 4K and Ultra High Definition (UHD) capable distance transport solution designed to work with AMX Incite Digital Video Presentation Switchers. The DXLite receives audio, video, power, and control* from the distance transport (RJ-45) output on the Incite Switcher and connects to the output display, projector, or other output device via HDMI.

Keywords: Harman

Технічна специфікація
  • Унікальний номерDXL-RX-4K60-DXLite-4K60-4-4-4-Receiver
  • Сімейство продуктівElectronics
  • Група продуктівCable Transmission and Reception Control Equipment
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-06-21
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектроніка - Communication
  • Класифікація IFCElectric Distribution
  • Код за ETIMEC001634
  • Назва за ETIMAudio/video transmitting system
  • Назва UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Код UNSPSC391215
  • Код Uniclass 2015Pr_70_75_04
  • Опис Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
  • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Номер OmniClass23-37 15 00
  • Заголовок OmniClassAudio Visual Equipment