Публікуйте свої продукти
ALIZE HYGRO TEMPO SALLE DE BAIN  WC
ALIZE HYGRO TEMPO SALLE DE BAIN  WC
    ANJOS Ventilation

    ALIZE HYGRO TEMPO SALLE DE BAIN WC

    ALIZÉ HYGRO, TEMPO and VISION humidity-sensitive or timed extract vents fall within the scope of Technical Opinion for humidity controlled ventilation systems ALIZÉ.
    They adjust extraction air flow rates in wet rooms (kitchens, bathrooms, toilets) according to the relative humidity and feature boost timers for additional extraction.

    Специфікація
    • The extraction vent ALIZÉ HYGRO TEMPO (HTC) (Bathroom+Toilet version) ensures a variable airflow depending on the relative humidity of the room and a features a timed airflow boost (30 minutes) whose triggering is activated by the user.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерANJ010039
    • Сімейство продуктівExtract vents
    • Група продуктівHumidity Controlled
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-03-01
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вФранція
    • Виготовлено вФранція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Mechanical Ventilation
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
    4.4 з 5 зірок 4.4 (5)
    3.9 з 5 зірок 3.9 (10)
    3.5 з 5 зірок 3.5 (8)
    4.2 з 5 зірок 4.2 (5)