Публікуйте свої продукти
AURÉA
AURÉA
AURÉA
AURÉA
    ANJOS Ventilation

    AURÉA

    AURÉA exhaust valves exhaust and supply air in dwellings and commercial spaces.

    These white plastic valves are specially designed to be fitted in ceilings or walls.
    Optional : for a blowing mode, a removable deflector (sold separately) permits to channel air diffusion.

    The AUREA can be associated with a flow regulator RDR.
    Made entirely of white polystyrene,
    They can be directly fitted onto a duct or associated with a sleeve or a drywall 3-claw adapter

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерaurea
    • Сімейство продуктівExtract vents
    • Група продуктівExtract & Supply Vents with Fixed Airflow
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-07-02
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийExtruded polystyrene (XPS)
    • Розроблено вФранція
    • Виготовлено вФранція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Mechanical Ventilation
    • Класифікація IFCAir Terminal
    • Назва UNSPSCAir exhausters
    • Код UNSPSC40101502
    • Код Uniclass 2015Pr_65_70_46_01
    • Опис Uniclass 2015Air terminals
    • Код CSI MasterFormat 201423 36 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
    • Код CSI UniFormat IID3050
    • Заголовок CSI UniFormat IITerminal & Package Units
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
    4.4 з 5 зірок 4.4 (5)
    3.5 з 5 зірок 3.5 (8)