Публікуйте свої продукти
Blocco in CLS 20x50 h20 cm
Antolini

Blocco in CLS 20x50 h20 cm

Masonry in concrete blocks, produced by a company in possession of the quality system certification according to UNI EN-ISO 9001: 2008 and UNI EN-ISO14001: 2004, of the six-hole BC20 type
Специфікація
  • Manufacturing dimensions equal to 490x195x192 mm, ribs thickness 20 mm, dry weight equal to 19 kg, drilling percentage equal to 55% [F4], average normalized resistance> = 4 N / mm2, dimensional tolerances equal to +/- 2 mm in height, +1 - 3 mm in length, -1 + 3 mm in width, thermal resistance of dry wall 0.378 m2 K / W, laid with mortar M2. Included: the formation of edges and folds, the appellations, the processing for styling and cleaning of joints
Технічна специфікація
  • Унікальний номерBC20-Blocco-CLS
  • Сімейство продуктівBlock
  • Група продуктівFacciavista BC20
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-12-20
  • Номер видання1
  • Висота (мм)200
  • Ширина (мм)500
  • Глибина (мм)200
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийConcrete
  • Розроблено вItaly
  • Виготовлено вItaly
  • Вага нетто (кг)20
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Цегла та блоки
  • Класифікація IFCBlock
  • Назва UNSPSCConcrete bricks
  • Код UNSPSC30131603
  • Код Uniclass 2015Pr_20_93_52_02
  • Опис Uniclass 2015Aggregate concrete bricks
  • Номер OmniClass23-13 21 11 11
  • Заголовок OmniClassConcrete Blocks

Доступність регіону

Європа
Italy
Бібліотека продуктів BIMobject

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit