Публікуйте свої продукти
Air office chair
Air office chair
Air office chair
Air office chair
Air office chair
Air office chair
Air office chair
Air office chair
    AOKE Europe

    Air office chair

    Enhance workplace ergonomics and productivity with the “Air” office chair—a premium solution that combines comfort and functionality. Designed for intensive professional use, this chair features a breathable mesh backrest, ensuring optimal airflow and long-lasting comfort.

    With 3D adjustable armrests with soft pads and a wide range of customization options, the “Air” chair can be tailored to individual ergonomic needs. The synchronous mechanism allows for smooth movement and can be locked in four different positions, promoting a healthy and active sitting posture.

    Constructed from high-quality, durable materials, the “Air” chair supports a maximum load of 120 kg and meets the EN-1335 certification standard, ensuring safety and reliability. Additionally, it comes with a 5-year warranty, providing long-term peace of mind and investment protection.

    Специфікація
    • AIR FEATURES:

      ▸ Ergonomic office chair according to EN-1335 certificate
      ▸ Equipped with a synchronous mechanism
      ▸ Can be locked in 4 positions
      ▸ Depth adjustment through sliding the seat
      ▸ Adjustable body weight
      ▸ 3D adjustable armrests with soft pads
      ▸ Mesh black backside
      ▸ Plastic design footstool
      ▸ Multifunctional 60 mm wheels
      ▸ Upholstered with 100,000 Martindale
      ▸ 120 kg load capacity
      ▸ 5 year warranty


      COLOUR

      ▸ Black


      PACKAGING

      Sizes & weights per box:
      ▸ box 1/2 (chair): 72 (L) x 33 (W) x 65 (H) cm / 19,5 kg
      ▸ box 2/2 (headrest)(optional): 35 (L) x 29 (W) x 15 (H) cm / 0,92 kg kg


    Технічна специфікація
    • Унікальний номерAir
    • Сімейство продуктівSeating
    • Група продуктівOperational seating
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-03-21
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPlastic
    • Матеріал допоміжнийMetal
    • Розроблено вNetherlands
    • Виготовлено вChina
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Крісла офісні
    • Класифікація IFCFurniture
    • Код за ETIMEC012213
    • Назва за ETIMOffice chair
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
    • Опис Uniclass 2015Office chairs
    • Код CSI MasterFormat 201412 52 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Office Seating
    • Номер OmniClass23-21 21 33 13
    • Заголовок OmniClassCommercial Restaurant Chairs

    Доступність регіону

    Європа
    Åland Islands
    Albania
    Andorra
    Austria
    Belarus
    Belgium
    Bosnia and Herzegovina
    Bulgaria
    Croatia
    Cyprus
    Czech Republic
    Denmark
    Estonia
    Faroe Islands
    Finland
    France
    Germany
    Gibraltar
    Greece
    Guernsey
    Hungary
    Iceland
    Ireland
    Isle of Man
    Italy
    Jersey
    Latvia
    Liechtenstein
    Lithuania
    Luxembourg
    Malta
    Moldova
    Monaco
    Montenegro
    Netherlands
    North Macedonia
    Norway
    Poland
    Portugal
    Romania
    Russia
    San Marino
    Serbia
    Slovakia
    Slovenia
    Spain
    Svalbard and Jan Mayen
    Sweden
    Switzerland
    Ukraine
    United Kingdom
    Vatican City
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit