Публікуйте свої продукти
Conservationist® COF Duraclad Commercial Oil-Fired Water Heater, Up to 80% Efficient, 69/75/84/86 gal Capacity
A. O. Smith

Conservationist® COF Duraclad Commercial Oil-Fired Water Heater, Up to 80% Efficient, 69/75/84/86 gal Capacity

The Conservationist® Duraclad oil-fired models are ideal for mid-sized commercial applications (up to 700,000 Btu/hr. input). The larger models have an optional two-stage pump for use with below-grade oil storage tanks. And every model features two handhole cleanouts for easy servicing.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерaosmith-cof_duraclad
  • Сімейство продуктівStorage Water Heaters
  • Група продуктівConservationist Series
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-10-16
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водонагрівачі
  • Код Uniclass 2015Pr_60_60_96
  • Опис Uniclass 2015Water heaters
  • Код CSI MasterFormat 201422 34 46
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Oil-Fired Domestic Water Heaters
  • Номер OmniClass23-31 29 00
  • Заголовок OmniClassHot Water Heaters