Публікуйте свої продукти
Dura-Power® DVE High-Volume Electric Water Heater, 15 kW to 918 kW, Up to 2,500 gal Capacity
A. O. Smith

Dura-Power® DVE High-Volume Electric Water Heater, 15 kW to 918 kW, Up to 2,500 gal Capacity

As the largest commercial electric water heaters A. O. Smith manufactures, the DVE Dura-Power® models are built to the same high-quality standards as the gas models and are ideal for all types of large commercial and industrial applications or for large potable hot water requirements. They can be customized to meet any special application with the large selection of available options.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерaosmith-dve_dura-power
  • Сімейство продуктівStorage Water Heaters
  • Група продуктівDura-Power
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-10-16
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водонагрівачі
  • Код Uniclass 2015Pr_60_60_96_28
  • Опис Uniclass 2015Electric storage water heaters
  • Код CSI MasterFormat 201422 33 36.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • Номер OmniClass23-31 29 00
  • Заголовок OmniClassHot Water Heaters