Публікуйте свої продукти
Factory Jacketed and Insulated Horizontal TJH Storage Tanks, Up to 2,500 gal Capacity
A. O. Smith

Factory Jacketed and Insulated Horizontal TJH Storage Tanks, Up to 2,500 gal Capacity

A. O. Smith's complete line of jacketed storage tanks range from 200 to 2,500 gallon capacities and are ideal for use with gas-fired copper heat exchanger equipment and other A. O. Smith hot water systems for storage of any potable water at temperatures of 180ºF or lower. Custom models are available with special linings, heating coils (single or double-wall), and accessories - see Custom HD Tanks.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерaosmith-tjh
  • Сімейство продуктівConstruction
  • Група продуктівSupply Water Tanks
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-10-16
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Storage
  • Код Uniclass 2015Pr_60_50_20_21
  • Опис Uniclass 2015Direct hot water storage cylinders
  • Код CSI MasterFormat 201433 16 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aboveground Water Utility Storage Tanks
  • Номер OmniClass23-27 29 00
  • Заголовок OmniClassTanks and Storage Structures

Доступність регіону

Північна Америка