Публікуйте свої продукти
Roller Blind  Cube Block manual
Roller Blind  Cube Block manual
    Apostoli Daniele

    Roller Blind Cube Block manual

    The Cube Block roller blind stands out for the squared of the steel support. Its design is studied to be at the cutting-edge in terms of functionality and aesthetics. The Cube Block roller blind is equipped with an ogive welded along the fabric that allows the extraction or insertion inside the shaft with extreme ease, making the maintenance easier. Some fabrics are ultrasonic washable for specific and effective cleaning.


    Специфікація
    • Light: vertical managementDesign: linear and impactfulTerminals: steelRoll: freeBottom: in view or hidden into the fabricOperation: manual with chain or motorisedOgive: for easy fabric insertionOptional: with compensation spring only with chainFormat: big dimensionsEase maintenance system: dismantling/reassembly

      Colours and Fabrics:Over 300 kinds of colours, fabrics and transparencies available.Disponibile con tessuti ecosostenibili

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерmanualcontrol-cubeblock-lipari
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-03-06
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вІталія
    • Виготовлено вІталія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectВікно - Жалюзі

    Доступність регіону

    Європа Азія Африка Південна Америка Океанія
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
    3.9 з 5 зірок 3.9 (61)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (26)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (23)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (11)