Публікуйте свої продукти
Roller Blind Cuble Block motorized
Roller Blind Cuble Block motorized
Roller Blind Cuble Block motorized
Roller Blind Cuble Block motorized
    Apostoli Daniele

    Roller Blind Cuble Block motorized

    The Square roller blind offers a refined design and a strong furnishing connotation, particularly suitable for enhancing the care of interior design. The Square roller blind is equipped with sophisticated steel supports available in satin, chrome or brushed version. Suitable for the most refined environments. Some fabrics are ultrasonic washable for specific and effective cleaning.

    Специфікація
    • Light: vertical managementDesign: contemporary and refinedTerminals: steelRoll: freeBottom: in view or hidden into the fabricOperation: manual with chain or motorisedOgive: for easy fabric insertionOptional: with compensation spring only with chainFormat: big dimensions

      Colours and Fabrics:Over 300 kinds of colours, fabrics and transparencies available.Disponibile con tessuti ecosostenibili

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерmotorcontrol-cubeblock-lipari
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-03-06
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вІталія
    • Виготовлено вІталія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectВікно - Жалюзі

    Доступність регіону

    Європа Азія Африка Південна Америка Океанія
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
    3.9 з 5 зірок 3.9 (61)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (26)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (23)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (11)