Публікуйте свої продукти
Receveurs ALTO
Receveurs ALTO
Receveurs ALTO
    Aquance

    Receveurs ALTO

    Le receveur ultra-plat Alto présente les caractéristiques suivantes :
    - Receveur en céramique à encastrer ou à poser ultra-plat épaisseur 40 mm
    - Bonde Ø 90 mm, bonde non fournie
    - Classification anti-dérapant : Classe A / PN12
    - Receveur zéro ressaut, conforme à la loi Élan
    - Emaillé 3 faces
    - Pour une pose avec tous les plots réglés au même niveau il faut que chaque surface de contact avec la céramique prenne appui sur au moins 3 points (nervures et/ou bords) pose sur 5 plots minimum
    - NF
    - DOP : MP/S/227 ou MP/S/229 ou MP/S/234 ou MP/S/235 en fonction de la variante du receveur choisie.

    Специфікація
    • Diamètre de bonde90
      AntidérapantNon
      FormeCarré ou Rectangulaire
      InstallationA encastrer / A poser
      MatériauCéramique
      Spécificité receveurUltra plat
      Indice PNPN12
      ColorisBlanc
      Hauteur (cm)4
      NFOui
      PMROui, pour certaine variante
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерreceveurs-alto
    • Сімейство продуктівSanitaire
    • Група продуктівReceveur
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-12-18
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCeramics
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Shower trays
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC011443
    • Назва за ETIMShower tray
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Опис Uniclass 2015Shower trays
    • Код CSI MasterFormat 201410 21 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Shower and Dressing Compartments
    • Номер OmniClass23-31 17 13
    • Заголовок OmniClassShower Receptors

    Доступність регіону

    Європа
    Австрія
    Аландські Острови
    Албанія
    Андорра
    Бельгія
    Білорусь
    Болгарія
    Боснія і Герцеговина
    Ватикан
    Велика Британія
    Гернсі
    Гібралтар
    Греція
    Данія
    Джерсі
    Естонія
    Ірландія
    Ісландія
    Іспанія
    Італія
    Кіпр
    Латвія
    Литва
    Ліхтенштейн
    Люксембург
    Мальта
    Молдова
    Монако
    Нідерланди
    Німеччина
    Норвегія
    Острів Мен
    Північна Македонія
    Польща
    Португалія
    Росія
    Румунія
    Сан-Марино
    Сербія
    Словаччина
    Словенія
    Угорщина
    Україна
    Фарерські Острови
    Фінляндія
    Франція
    Хорватія
    Чехія
    Чорногорія
    Швейцарія
    Швеція
    Шпіцберген та Ян-Маєн