Публікуйте свої продукти
Sèche-serviettes déportés LISE
Sèche-serviettes déportés LISE
    Aquance
    Заархівовано

    Sèche-serviettes déportés LISE

    Lise Aquance asymmetrical round-tube hot-water towel warmer.

    Специфікація
    • The LISE towel dryer has the following features:

      - Hot-water towel dryer with vertical manifolds and horizontal radiant bodies in painted carbon steel - Environmentally-friendly epoxy-polyester paint to DIN 55900-1,2

      - Maximum operating pressure: 8 bar

      - Maximum operating temperature: 110°C

      - Width: 50 cm

      - Reversible

      - 38 mm diameter manifolds and radiators

      - Brackets, air vent, hexagonal key, screws and studs for hard walls, installation instructions supplied

      -Complies with VDI 6036 - Class 4

      - NF

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерseche-serviettes-Lise
    • Сімейство продуктівSanitaire
    • Група продуктівSèche serviettes
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-06-19
    • Номер видання1
    • Висота (мм)121.4
    • Ширина (мм)500
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCarbon Steel
    • Розроблено вFrance
    • Виготовлено вFrance
    • Вага нетто (кг)13.2
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати