Публікуйте свої продукти
GFRP Wall & Ceiling Panels
GFRP Wall & Ceiling Panels
GFRP Wall & Ceiling Panels
    Arcoplast

    GFRP Wall & Ceiling Panels

    GFRP is a reinforced glass fiber solid core matrix panel with a high gloss Gel Coat surface. GFRP is the most diverse Arcoplast panel system, consisting of four different types of panel. There is a standard wall and ceiling panel system and three specialized systems : GFRP Lead Shield Panels • Steel Core Panels • Ultra HD Panels. As there is not one type of cleanroom, the different types of GFRP panel systems are designed and manufactured to meet the demands of the different applications, such as : Biosecurity, Radiology, Chemically Neutral Suits etc...

    Arcoplast Hybrid systems cater to areas within the cleanroom such as High Security, High Impact or High Endurance zones within a Primary Barrier, this is done using a Hybrid Primary Barrier made up of a combination of different Arcoplast panel systems. A feature of all Arcoplast Single Membrane Primary Barriers is the long life cycle with no rejuvenating maintenance programs.

    Специфікація
      • Barcol indentation hardness test : ASTM D 2583 : Result 56.8
      • Certified : USDA, Canada Agriculture, FDA, NIH, CDC, BMBL, AS/NZS, USP 797.
      • Coefficient of thermal expansion : 27.5 x 10-6/in/inºF
      • Perm rate : 0.01
      • Full scale room fire test : ISO 9705 Annex B : Pass
      • Class A Fire retardant : Gel-Coat Surface
      • Class A Fire retardant : Solid core resin glass matrix
      • Compliant to : CL3, PC3, BSL-3, ABSL-3, PC4, BSL-4.
      • GFRP 9.5mm : Compressive Strength 15,920 psi
      • GFRP 9.5mm : Flexural Strength 21,101 psi
      • GFRP 9.5mm : Tensile Strength 10,141 psi

      WALLS • CEILINGS • LININGS | LEAD SHIELD - STEEL CORE - ULTRA HD

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерgfrp-wall-and-ceiling-panels
    • Сімейство продуктівWalls & Ceilings
    • Група продуктівGFRP
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-08-23
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Виготовлено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - стелі
    • Номер OmniClass23-15 13 13
    • Заголовок OmniClassInterior Wall and Ceiling Cladding

    Доступність регіону

    Європа Азія Північна Америка Африка Південна Америка Океанія
    Австрія
    Азербайджан
    Ангілья
    Алжир
    Аргентина
    Австралія
    Аландські Острови
    Афганістан
    Антигуа і Барбуда
    Ангола
    Болівія
    Американське Самоа
    Албанія
    Бангладеш
    Аруба
    Бенін
    Бразилія
    Вануату
    Андорра
    Бахрейн
    Багамські Острови
    Ботсвана
    Венесуела
    Віддалені острови США
    Бельгія
    Британська територія в Індійському океані
    Барбадос
    Буркіна-Фасо
    Гаяна
    Гуам
    Білорусь
    Бруней
    Беліз
    Бурунді
    Еквадор
    Кірибаті
    Болгарія
    Бутан
    Бермудські Острови
    Габон
    Колумбія
    Маршаллові Острови
    Боснія і Герцеговина
    Вʼєтнам
    Британські Віргінські острови
    Гамбія
    Парагвай
    Мікронезія
    Ватикан
    Вірменія
    Віргінські Острови (США)
    Гана
    Перу
    Науру
    Велика Британія
    Гонконг
    Гаїті
    Гвінея
    Суринам
    Ніуе
    Гернсі
    Грузія
    Гваделупа
    Гвінея-Бісау
    Уругвай
    Нова Зеландія
    Гібралтар
    Ємен
    Гватемала
    Джибуті
    Фолклендські Острови
    Нова Каледонія
    Греція
    Ізраїль
    Гондурас
    Екваторіальна Гвінея
    Французька Гвіана
    Острів Норфолк
    Данія
    Індія
    Гренада
    Еритрея
    Чилі
    Острови Кука
    Джерсі
    Індонезія
    Гренландія
    Есватіні
    Острови Піткерн
    Естонія
    Ірак
    Домініка
    Ефіопія
    Палау
    Ірландія
    Іран
    Домініканська Республіка
    Єгипет
    Папуа-Нова Гвінея
    Ісландія
    Йорданія
    Кайманові Острови
    Замбія
    Північні Маріанські Острови
    Іспанія
    Казахстан
    Канада
    Західна Сахара
    Самоа
    Італія
    Камбоджа
    Карибські Нідерланди
    Зімбабве
    Соломонові Острови
    Кіпр
    Катар
    Коста-Рика
    Кабо-Верде
    Тимор-Лешті
    Латвія
    Киргизстан
    Куба
    Камерун
    Токелау
    Литва
    Китай
    Кюрасао
    Кенія
    Тонга
    Ліхтенштейн
    Кокосові (Кілінг) Острови
    Мартиніка
    Комори
    Тувалу
    Люксембург
    Кувейт
    Мексика
    Конго – Браззавіль
    Уолліс і Футуна
    Мальта
    Лаос
    Монтсеррат
    Конго – Кіншаса
    Фіджі
    Молдова
    Ліван
    Нікарагуа
    Кот-дʼІвуар
    Французька Полінезія
    Монако
    Мʼянма (Бірма)
    Острови Теркс і Кайкос
    Лесото
    Нідерланди
    Макао
    Панама
    Ліберія
    Німеччина
    Малайзія
    Пуерто-Рико
    Лівія
    Норвегія
    Мальдіви
    Сальвадор
    Маврикій
    Острів Мен
    Монголія
    Сен-Бартелемі
    Мавританія
    Північна Македонія
    Непал
    Сен-Мартен
    Мадагаскар
    Польща
    Обʼєднані Арабські Емірати
    Сен-Пʼєр і Мікелон
    Майотта
    Португалія
    Оман
    Сент-Вінсент і Гренадіни
    Малаві
    Росія
    Острів Різдва
    Сент-Кітс і Невіс
    Малі
    Румунія
    Пакистан
    Сент-Люсія
    Марокко
    Сан-Марино
    Палестина
    Сінт-Мартен
    Мозамбік
    Сербія
    Південна Корея
    Сполучені Штати
    Намібія
    Словаччина
    Північна Корея
    Тринідад і Тобаго
    Нігер
    Словенія
    Саудівська Аравія
    Ямайка
    Нігерія
    Угорщина
    Сирія
    Острів Святої Єлени
    Україна
    Сінгапур
    Південний Судан
    Фарерські Острови
    Таджикистан
    Південно-Африканська Республіка
    Фінляндія
    Таїланд
    Реюньйон
    Франція
    Тайвань
    Руанда
    Хорватія
    Туреччина
    Сан-Томе і Принсіпі
    Чехія
    Туркменістан
    Сейшельські Острови
    Чорногорія
    Узбекистан
    Сенегал
    Швейцарія
    Філіппіни
    Сомалі
    Швеція
    Шрі-Ланка
    Судан
    Шпіцберген та Ян-Маєн
    Японія
    Сьєрра-Леоне
    Танзанія
    Того
    Туніс
    Уганда
    Центральноафриканська Республіка
    Чад