Публікуйте свої продукти
Mortuary Coolers & Body Boxes
Arctic Industries

Mortuary Coolers & Body Boxes

Quick-ship walk-in coolers and body boxes designed for multi-body capacity.
Специфікація
  • Walk-Ins

    • Manufactured with high R-value foamed in place panels
    • Standard latch 4" thick panels
    • Digital temperature display
    • 40"- 48" doors available upon request

    Body Boxes

    • Manufactured with high R-value foamed-in-place panels
    • Self-sealing magnetic door
    • 3" thick panels
    • Optional casters installed for mobility
    • More sizes available upon request
Технічна специфікація
  • Унікальний номерMortuary_coolers_body_boxes
  • Сімейство продуктівCooler
  • Група продуктівWalk-In Cooler
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2021-05-13
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Матеріал допоміжнийFibreglass reinforced polymer composite
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Chillers
  • Класифікація IFCChiller
  • Код за ETIMEC000628
  • Назва за ETIMRefrigerator
  • Код Uniclass 2015Ac_15_15_71
  • Опис Uniclass 2015Refrigeration systems surveying
  • Код CSI MasterFormat 201411 78 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mortuary Refrigerators
  • Номер OmniClass23-21 21 17 11
  • Заголовок OmniClassCommercial Refrigerated Tables

Доступність регіону

Північна Америка
Ангілья
Антигуа і Барбуда
Аруба
Багамські Острови
Барбадос
Беліз
Бермудські Острови
Британські Віргінські острови
Віргінські Острови (США)
Гаїті
Гваделупа
Гватемала
Гондурас
Гренада
Гренландія
Домініка
Домініканська Республіка
Кайманові Острови
Канада
Карибські Нідерланди
Коста-Рика
Куба
Кюрасао
Мартиніка
Мексика
Монтсеррат
Нікарагуа
Острови Теркс і Кайкос
Панама
Пуерто-Рико
Сальвадор
Сен-Бартелемі
Сен-Мартен
Сен-Пʼєр і Мікелон
Сент-Вінсент і Гренадіни
Сент-Кітс і Невіс
Сент-Люсія
Сінт-Мартен
Сполучені Штати
Тринідад і Тобаго
Ямайка