Публікуйте свої продукти
Commercial, Industrial & Warehouse Refrigeration
Arctic Industries

Commercial, Industrial & Warehouse Refrigeration

Custom solutions to match the specifications of large-scale projects for schools, institutions, stadiums, and more.

Customized from the ground up to meet all your design, engineering, and structural requirements. Engineered and stamped drawings available for all 50 states, most Canadian provinces, and several foreign countries.

    Специфікація
    • Customization

      From doors to floors, energy efficiency, and wireless capabilities, let us create a reliable and easy-to-use walk-in for you.

      Top Features Include:

      • Custom doors (roll-up, sliding)
      • Specific floors (pallet jack floor, standard and heavy-duty)
      • Floor overlays (diamond tread plate, smooth aluminum, and stainless steel to name a few)
      • Elevated ceilings (25' and above)
      • Energy Efficient EcoNet® Refrigeration
      • Wireless digital displays and alarms
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерCommercial_Industrial_warehouse_refrigeration
    • Сімейство продуктівCooler
    • Група продуктівWalk-In Cooler
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2021-05-13
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийCarbon Steel
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectКухня - Appliances
    • Класифікація IFCChiller
    • Код за ETIMEC000628
    • Назва за ETIMRefrigerator
    • Код Uniclass 2015Ac_15_15_71
    • Опис Uniclass 2015Refrigeration systems surveying
    • Код CSI MasterFormat 201411 41 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Refrigerated Food Storage Cases
    • Номер OmniClass23-21 21 23 11 15
    • Заголовок OmniClassCommercial Refrigerated Food Display Cases

    Доступність регіону

    Північна Америка