Публікуйте свої продукти
DIAMOND STAR - High performance, polymer modified, non-slip adhesive
DIAMOND STAR - High performance, polymer modified, non-slip adhesive
    ARDEX ENDURA

    DIAMOND STAR - High performance, polymer modified, non-slip adhesive

    Cement based, high polymer modified, high strength adhesive for fixing tile & stone on wall/floor in interior/exterior situations upto 6mm bed thickness (can be extended up to 12 mm in area of limited extent). The set adhesive is water-resistant and non-slip.
    Специфікація
    • DIAMOND STAR @ 27± 2°C Mixed Density 1.50 - 1.55 g/cc Bed Thickness upto 6 mm (6) Walls* Use 6 mm X 6 mm square notch trowel Floors* Use 12 mm X 12 mm square notch trowel Mixing Ratio 1 p.b.w. Water to 4 p.b.w. Adhesive (p.b.w = Parts by weight) Open Time 15 - 20 Minutes Pot Life 3 hours Setting Time 24 hours Shear Adhesion IS 15477:2004 Type 2 1 Day Air 5.50 kN 14 Days Air 14.00 kN Temperature -30°C to 150°C Resistance VOC Content 1.26 g/L
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерDIAMOND-STAR
    • Сімейство продуктівTile & Stone Installations
    • Група продуктівTILE & STONE ADHESIVES
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-01-06
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPolymer-modified cementitious
    • Розроблено вІндія
    • Виготовлено вІндія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Floor Tiles
    • Класифікація IFCFloor
    • Назва UNSPSCFlooring
    • Код UNSPSC301617
    • Код Uniclass 2015EF_30_20
    • Опис Uniclass 2015Floors
    • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Номер OmniClass23-13 23 15
    • Заголовок OmniClassAdhesives
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Доступність регіону

    Азія
    Індія

    Схожі продукти