Публікуйте свої продукти
GOLD STAR - High polymer modified, cementitious, tile/stone adhesive
ARDEX ENDURA

GOLD STAR - High polymer modified, cementitious, tile/stone adhesive

High polymer modified, grey cement based tile adhesive suitable for fixing wall and floor tile/stone in interior and exterior situations upto 6mm bed thickness (can be extended up to 12 mm in area of limited extent). The set adhesive is water-resistant and is suitable for use in showers and wet areas. By addition of ADMIX AD 1, GOLD STAR is suitable for use in totally submerged conditions such as swimming pools.
Специфікація
  • GOLD STAR: @ 27± 2°C Mixed Density: 1.80 - 1.85 g/cc Bed Thickness: upto 6 mm Walls*: Use 6 mm X 6 mm square notch trowel Floors*: Use 12 mm X 12 mm square notch trowel Mixing Ratio: 1 pbw Water to 4 pbw Adhesive (pbw = Parts by Weight) Open Time: 15 - 20 Minutes Pot Life: 3 hours Setting Time: 24 hours Shear Adhesion (IS 15477:2004 Type 2) a) Dry condition @ 24 hours: 4.50 kN b) Dry condition @ 14 days: 11.00 kN c) Wet condition: 5.50 kN d) Heat aging condition: 5.50 kN Adjustability: 10 - 15 minutes Temperature Resistance: -30°C to +150°C VOC Content: 1.12 g/L
Технічна специфікація
  • Унікальний номерGOLD-STAR
  • Сімейство продуктівTile & Stone Installations
  • Група продуктівTILE & STONE ADHESIVES
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-01-06
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийPolymer-modified cementitious
  • Розроблено вІндія
  • Виготовлено вІндія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Floor Tiles
  • Класифікація IFCFloor
  • Назва UNSPSCFlooring
  • Код UNSPSC301617
  • Код Uniclass 2015EF_30_20
  • Опис Uniclass 2015Floors
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-13 23 15
  • Заголовок OmniClassAdhesives
  • Код CSI UniFormat IIC3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

Доступність регіону

Азія
Індія

Схожі продукти