Публікуйте свої продукти
K 180 is a rapid hardening self leveling compound
ARDEX ENDURA

K 180 is a rapid hardening self leveling compound

ARDEX K 180 is a rapid hardening self leveling compound, walkable after approximately 4 hours and ready for use after 24 - 72 hours. Grey powder with special cements, high quality synthetic resins, selected fillers and other special additives.
Специфікація
  • Powder: Mixing Ratio: 5L Water to 25kg Powder Bulk Density of Powder: ~1.4kg/L Consumption: ~1.75kg powder/mm/m² Wet-Fresh-Mixed Mortar: Application Temperature: 10°C – 35°C Mixed Mortar Density: ~ 2.1kg/L pH of Fresh Mortar: ~ 12 Flow Time (23°C): ~ 20 minutes Walkability (23°C): ~ 4 hours Application Thickness: 4 – 10mm Thickness with Aggregate: 10 – 25mm Cured Mortar: Ready for Floor Coating (23°C / 50%RH): ~ 1-3 days Resistant to Chair Castors: Yes Suitable with Floor Heating: Yes Moisture Tolerant: Intermittent: Yes; Flooding: No Freeze-Thaw Stable: No
Технічна специфікація
  • Унікальний номерK-180
  • Сімейство продуктівFlooring Solutions
  • Група продуктівSelf-Leveling Underlayment
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-01-06
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийCementitious
  • Розроблено вКитай
  • Виготовлено вКитай
Класифікація
  • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Underlay
  • Класифікація IFCFloor
  • Назва UNSPSCCarpet or rug underlays
  • Код UNSPSC30161719
  • Код Uniclass 2015Pr_35_31_06_80
  • Опис Uniclass 2015Smoothing and levelling underlay compounds
  • Код CSI MasterFormat 201406 16 26
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Underlayment
  • Номер OmniClass23-15 17 11 13 11 13
  • Заголовок OmniClassPortland Cement Floor Underlayments
  • Код CSI UniFormat IIB1010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Construction

Доступність регіону

Азія
Індія