Публікуйте свої продукти
R 625 CE - High performance, antistatic, conductive self-smoothening, epoxy flooring system
ARDEX ENDURA

R 625 CE - High performance, antistatic, conductive self-smoothening, epoxy flooring system

R 625 CE is a five component, self levelling; epoxy flooring system designed for situations where high degree of chemical and abrasion resistance is required along with electro-static conductive properties.
Специфікація
  • Working time  8 - 12 minutes

    Initial set at 30°C  4 - 5 hours

    Density of the mix  1.80 - 1.95 g/cc

    Bond strength to concrete  Concrete failure
    ASTM D-4541

    Shore D Hardness   > 85
    ASTM D-2240 

    Compressive strength 55 N/mm²
    ASTM D-695

    Abrasion resistance 15 - 20 mg
    ASTM D-4060 (wt loss method)

    Water absorption < 0.2%
    ASTM C-413

    Shrinkage < 0.1%
    ASTM C-531

    Maximum service temp 80°C

    Surface resistivity  10⁶ to 10⁹  Ω

Технічна специфікація
  • Унікальний номерR-625-CE
  • Сімейство продуктівFlooring Solutions
  • Група продуктівEPOXY COATINGS & SELF LEVELLERS
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-01-06
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийEpoxy
  • Розроблено вІндія
  • Виготовлено вІндія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Underlay
  • Класифікація IFCFloor
  • Назва UNSPSCCarpet or rug underlays
  • Код UNSPSC30161719
  • Код Uniclass 2015Pr_35_31_06_80
  • Опис Uniclass 2015Smoothing and levelling underlay compounds
  • Код CSI MasterFormat 201406 16 26
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Underlayment
  • Номер OmniClass23-15 17 11 13 11 13
  • Заголовок OmniClassPortland Cement Floor Underlayments
  • Код CSI UniFormat IIB1010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Construction

Доступність регіону

Азія
Індія