Публікуйте свої продукти
R 816 CE - Epoxy coal tar coating
ARDEX ENDURA

R 816 CE - Epoxy coal tar coating

R 816 CE is a two component coating based on unmodified epoxy resin cured with a polyamine curing agent. It has excellent water & alkali resistance where it combines the chemical resistant properties of an epoxy resin with excellent water resistant properties of a coal tar.
Специфікація
  • Type: Two pack, cold cured Colour: Black General composition: Amine cured epoxy, blended with coal tar Mixing ratio (R:H) - 2:1 by volume Finish: Semi glossy Pot life @ 270C (ASTM D 2471): 60-90 Minutes Drying time (ASTM D 1640) To touch 1-2 hrs Walkable 5-6 hrs Hard dry 24 hrs Full cure 7 days Overcoat interval: 6 hrs Performance data Flexibility test (ASTM D 522): Passes Cross cut adhesion test (ASTM D 3359): Passes Salt spray test 500 hrs (ASTM B 117): Passes
Технічна специфікація
  • Унікальний номерR-816-CE
  • Сімейство продуктівConcrete Repair, Anchors & Grouts
  • Група продуктівCONCRETE REPAIR AND PROTECTION
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-01-06
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийEpoxy
  • Розроблено вІндія
  • Виготовлено вІндія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Coatings & Coverings
  • Класифікація IFCFloor
  • Назва UNSPSCFlooring
  • Код UNSPSC301617
  • Код CSI MasterFormat 201403 53 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Concrete Topping
  • Номер OmniClass23-15 17 11 11
  • Заголовок OmniClassFloor Toppings
  • Код CSI UniFormat IIC3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

Доступність регіону

Азія
Індія