Публікуйте свої продукти
SUPER GROUT - High polymer modified, water and stain resistant grout
ARDEX ENDURA

SUPER GROUT - High polymer modified, water and stain resistant grout

SUPER GROUT is a high quality, high polymer - modified, high performance grout with excellent water - repellent and efflorescence resistance properties designed for grouting glazed tiles, mosaic, vitrified and fully vitrified tiles, ceramic tiles, industrial tiles, granites, marbles & other natural stones etc. SUPER GROUT has higher strength, water and stain resistance compared to normal cement grout.
Специфікація
  • SUPER GROUT @ 27 ± 1°C Joint Width 1 - 6mm Pot Life 30 minutes Curing Time 24 hours Temperature Resistance -30°C to 150°C Mixing Ratio Water : Grout - 1 : 3 Compressive Strength 24 hours min. 5.00 kN 48 hours min. 9.00 kN VOC Content 5.19 g/L
Технічна специфікація
  • Унікальний номерSUPER-GROUT
  • Сімейство продуктівTile & Stone Installations
  • Група продуктівTILE JOINT GROUTS
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-01-06
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийPolymer-modified cementitious
  • Розроблено вІндія
  • Виготовлено вІндія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Floor Tiles
  • Класифікація IFCFloor
  • Назва UNSPSCStone or tile flooring
  • Код UNSPSC30161706
  • Код Uniclass 2015EF_30_20
  • Опис Uniclass 2015Floors
  • Код CSI MasterFormat 201409 90 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
  • Номер OmniClass23-15 17 13 13
  • Заголовок OmniClassTile Flooring
  • Код CSI UniFormat IIB1010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Construction

Доступність регіону

Азія
Індія

Схожі продукти