Публікуйте свої продукти
WPM 125 - Single component liquid waterproof membrane / coating
ARDEX ENDURA

WPM 125 - Single component liquid waterproof membrane / coating

WPM 125 is a single component, ready to use, liquid applied elastomeric waterproof membrane. WPM 125 comprises of special blend of copolymers and additives to provide an excellent, seamless, flexible and quick - drying waterproofing membrane. WPM 125 is an ideal waterproof and protection coating for absorbent substrates like gypsum fibre boards, plaster boards, cement boards, screeds, renders, cementitious levelling compounds, concrete etc.
Специфікація
  • WPM 125 @ 27 ± 1°C Product Type Water based Density approx. 1.60 g/cc Elongation at Break > 150% @ 7 days ASTM D 412 2016 Tensile Strength approx. 1.2 N/mm2 @ 7 days ASTM D 412 2016 Adhesion Bond Strength > 1.0 N/mm² @ 7 days ISO 4624 2016 Shore A Hardness 40 ASTM D 2240 2015 Crack Bridging No cracks observed ASTM C 1305 Water Permeability Nil Recoat interval 60 - 120 minutes Drying Time Tack free approx. 1 hour Trafficable time 8 hours Full cure 48 hours Application temperature 5°C to 40°C Service temperature 0°C to 45°C VOC 4.6%
Технічна специфікація
  • Унікальний номерWPM-125
  • Сімейство продуктівWaterproofing Systems
  • Група продуктівLIQUID APPLIED WATERPROOFING
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-01-06
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийElastomer
  • Розроблено вІндія
  • Виготовлено вІндія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Waterproofing & Membranes
  • Класифікація IFCFloor
  • Назва UNSPSCStone or tile flooring
  • Код UNSPSC30161706
  • Код Uniclass 2015Pr_20_31_02_89
  • Опис Uniclass 2015Tile adhesives
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-13 25 17
  • Заголовок OmniClassWaterproofing
  • Код CSI UniFormat IIC3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

Доступність регіону

Азія
Індія