Публікуйте свої продукти
WPM 310 - Elastomeric, UV stable, flexible external facade coating
ARDEX ENDURA

WPM 310 - Elastomeric, UV stable, flexible external facade coating

WPM 310 is a tough, UV stable, flexible liquid applied waterproof facade coating with high solar reflectance providing excellent heat insulation and energy efficiency. It can be applied at a DFT of 0.3 mm as an aesthetically attractive textured or semi-smooth finish and is available in a range of standard colours.
Специфікація
  • Characteristics of liquid Viscous Liquid Specific gravity Approx. 1.3 Characteristics of cured membrane Water Vapour Transmission at 1.0mm 21.9 g/ m²/24hrs ASTM E 96 Tensile Strength AS 1145 after 28 days dry 2.1 MPa after 14 days UV exposure 3.0 MPa after 2,500 hrs QUV 5.9 Mpa Elongation at break AS 1145 after 28 days dry 460% after 14 days UV exposure 315% after 2,500 hrs QUV 180% Solar reflectance Index > 100* ASTM E 1980-11 Emissivity > 0.9* Solar Direct Reflectance > 0.8* Overcoat time 4 hrs @ 23°C 50% RH Dry through 24 hrs @ 23°C 50% RH (2nd coat) Application temperature 10°C - 35°C (surface temp) Service temperature 0°C - 60°C VOC content 100 g / L * for white colour
Технічна специфікація
  • Унікальний номерWPM-310
  • Сімейство продуктівWaterproofing Systems
  • Група продуктівLIQUID APPLIED WATERPROOFING
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-01-06
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийAcrylic
  • Розроблено вІндія
  • Виготовлено вІндія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Waterproofing & Membranes
  • Класифікація IFCFloor
  • Назва UNSPSCStone or tile flooring
  • Код UNSPSC30161706
  • Код Uniclass 2015Pr_20_31_02_89
  • Опис Uniclass 2015Tile adhesives
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-13 25 17
  • Заголовок OmniClassWaterproofing
  • Код CSI UniFormat IIC3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

Доступність регіону

Азія
Індія