Публікуйте свої продукти
ARDEX AF 825 - Tackifier
ARDEX AF 825 - Tackifier
    ARDEX ENDURA

    ARDEX AF 825 - Tackifier

    ARDEX AF 825
    Surface Tackifier

    DESCRIPTION
    ARDEX AF 825 is a water-based, extremely low odour, solvent free, acrylic, emulsion-based floor covering tackifier. ARDEX AF 825 is odourless when dry, and has a short airing time and permanent tack. It is protected from biodegradation and has good resistance to plasticiser migration.

    COVERAGE
    Covers up to 125 m²

    Специфікація
    • FEATURES
      • Install floor coverings in as little as 10 minutes, or up to 24 hours after application
      • Instant release allows worn or damaged tiles to be removed easily
      • Suitable for raised access flooring
      • High temperature resistance, suitable for use over underfloor heating systems
      • Extremely low odour
      • Solvent free

      PACK SIZE
      10 kg

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерardex-af-825
    • Сімейство продуктівFlooring Adhesive
    • Група продуктівTackifier
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-01-06
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAcrylic
    • Розроблено вВелика Британія
    • Виготовлено вВелика Британія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Other Flooring
    • Класифікація IFCFloor
    • Назва UNSPSCFlooring
    • Код UNSPSC301617
    • Код Uniclass 2015EF_30_20
    • Опис Uniclass 2015Floors
    • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Номер OmniClass23-15 17 00
    • Заголовок OmniClassFloor Coverings
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Доступність регіону

    Азія
    Індія