Публікуйте свої продукти
ARDEX PU 30 - Single component polyurethane primer
ARDEX ENDURA

ARDEX PU 30 - Single component polyurethane primer

ARDEX PU 30

Primer & Moisture Barrier

DESCRIPTION
Solvent free, low emission, one-component Polyurethane Primer and Moisture barrier for absorbent and nonabsorbent subfloors. Due to the reaction with moisture a hard and dry film will be achieved.

Специфікація
  • FEATURES
    • Priming of moisture sensitive substrates
    • Consolidation of absorbent substrates
    • Priming of old and new substrates
    • Priming absorbent and non-absorbent subfloors
    • 1-component: ready for use
    • Low emissions, water and solvent-free

    COVERAGE
    100 – 150g/m² in one coat as a primer 250 – 300g/m² in two coats as moisture barrier

    PACK SIZE
    11 kg

Технічна специфікація
  • Унікальний номерardex-pu-30
  • Сімейство продуктівFlooring Adhesive
  • Група продуктівAdhesive Primer
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-01-06
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийPolyurethane
  • Розроблено вАвстралія
  • Виготовлено вАвстралія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Coatings & Coverings
  • Класифікація IFCFloor
  • Назва UNSPSCFlooring
  • Код UNSPSC301617
  • Код Uniclass 2015EF_30_20
  • Опис Uniclass 2015Floors
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 11
  • Заголовок OmniClassFlooring Specialties and Accessories
  • Код CSI UniFormat IIC3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

Доступність регіону

Азія
Індія